text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF406LHT12E

Description:  PREGALV RAC 4POD 6LRT HT 12R EPOXY

CUP: 753554090484

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Epoxy Coated Pre-galvanized steel fitting 4 inches side rail height 6 inches width ladder horizontal tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces