text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF406LHB4536

Description:  PGALV RAC 4PO 6LRG ECH CDH 45D36R

CUP: 785055267218

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces, style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces