n° de catalogue : SPF40612SET24
Description: PG 6IN-12IN 4IND ET 24INRAD SLD.
CUP: 785055269175
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Tee for cable tray |
|
Special Features |
24 inches radius |
Specifications
|
Material |
Steel |
|
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
6 x 12 in |
|
Side Rail Height |
4 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
101.6 mm |
|
Inner radius |
609.6 mm |
|
Material |
Steel |