text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF342LHB4512

Description:  PG 3PO 42L COUDE 45D12R

CUP: 753554103641

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 Inches

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po