n° de catalogue : SPF336VHX24
Description: PG 36INW 3-5/8IND HX 24INRAD VTD.
CUP: 785055266266
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |