text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF336SVI9012

Description:  PG 36INW 3-5/8IND IV-90 12INRAD SLD

CUP: 785055266051

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces, style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po