text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF33618LRT12

Description:  PG 36IN-18IN 3-5/8IND RT 12INRAD

CUP: 785055266822

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po