n° de catalogue : SPF33606SHLR
Description: PG 36IN-6IN 3-5/8IND LR SLD.
CUP: 785055266488
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces x 6 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 pouces x 6 pouces |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |