text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF330LVI9024

Description:  PG 30INW 3-5/8IND IV-90 24INRAD

CUP: 785055264224

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po