text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF330LHX24

Description:  PG 30INW 3-5/8IND HX 24INRAD

CUP: 785055264149

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po