n° de catalogue : SPF33009LHRR
Description: PG FIT 3IN 30X9W LAD HRR
CUP: 785055265009
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces x 9 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 9 pouces |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |