n° de catalogue : SPF324LHB4512
Description: PG 24INW 3-5/8IND H-45 12INRAD
CUP: 785055262497
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces, style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |