text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF32418SHLR

Description:  PG 24IN-18IN 3-5/8IND LR SLD.

CUP: 785055263722

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po