Catalog No. : SPF32409VRT12
Description: PG FIT 3IN 24X9W VEN RT 12R
CUP: 785055263531
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 9 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
12 inches radius |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
24 x 9 in |
Side Rail Height |
3-5/8 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
92.075 mm |
Inner radius |
304.8 mm |
Material |
Steel |