text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF31236SET24

Description:  PG 12IN-36IN3-5/8IND ET 24INRAD SLD

CUP: 785055260844

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces x 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po