n° de catalogue : SPF306LCS12
Description: PGLV RAC 3-5/8PO 6LRG L SUP CBL 12R
CUP: 785055993537
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de support de câbles en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Application |
Pour raccords style en H et style en U |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |