text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPB32/10M

Description:  32MM GS-PVC COND GS BRD 10M-BL

CUP: 5020963005213

Highly Flexible Steel Conduit, 1 Inch, Nominal Conduit Size 32mm, Outer Diameter 34.0mm, Inner Diameter 28.1mm, Maximum Bend Radius 60mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Jacket and Galvanised Steel Overbraid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical, high abrasion resistance
  • Self extinguishing
  • Enhanced EMI screen rate
  • Security
  • Lighting

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Indoors / Outdoors - Enhanced EMI Screen - High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core and Overbraid with PVC Jacket

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant