n° de catalogue : SPB25/M25/B
Description: STR NPB FITTING M25 25MM-MET
CUP: 5020963008627
3/4 Inch Nickel Plated Brass Straight Fitting with Swivel External Thread, IP54 Rating, Metric Thread Size M25
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droit |
Entrée du câble |
Filet M25 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |