text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPB20/25M

Description:  20MM GS-PVC COND GS BRD 25M-BL

CUP: 5020963002731

Highly Flexible Steel Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outer Diameter 21.5mm, Inner Diameter 16.9mm, Maximum Bend Radius 45mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Jacket and Galvanised Steel Overbraid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical, high abrasion resistance
  • Self extinguishing
  • Enhanced EMI screen rate
  • Security
  • Lighting

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Indoors / Outdoors - Enhanced EMI Screen - High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core and Overbraid with PVC Jacket

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant