text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPB16/M16/A

Description:  STR NPB FITTING M16 16MM-MET

CUP: 5020963002748

Raccord droit IP40 en laiton plaqué nickel, 3/8 pouce, filet métrique M16, IP54.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M16

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant