text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPB12/M16/B

Description:  STR NPB FITTING M16 12MM-MET

CUP: 5020963005121

5/16 Inch Nickel Plated Brass Straight Fitting with Swivel External Thread, IP54 Rating, Metric Thread Size M16
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M16

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

5/16 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant