text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPAE-T35

Description:  SPAE-T35

CUP: 783786753178

Bolt Circle Adapter - 3 inch to 5 inch. Aluminum. (4) 1/2 inch Diameter holes for the 3 inch inner Circle and (4) 11/16 inch Diameter holes for the 5 inch outer circle. 15/16 inch Thick. Holes alternate going around, at 45 degree angle from each other.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac