text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPAE-35

Description:  AL BOLTED SUBSTA BOLT CIRCLE ADPTER

CUP: 783786753185

Aluminum Bolted Substation Bolt Circle Adapter - Bolt Circle to Bolt Circle - 5 inch Bolt Circle to 3 inch Bolt Circle. 6-1/4 inch wide x 63/64 inch thick. 5 inch Bolt Circle has (4) 11/16 inch holes at 90 Degrees apart. 3 inch Bolt Circle has (4) 9/16 inch holes at 90 degrees apart. Holes alternate for the different sizes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant