text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPACGS-75-6

Description:  GLAV STEEL SPACER

CUP: 75114184441

Galvanized Steel, 7 inch to 5 inch, Bolt Circle Height Adapter, 6 inch Height
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Acier galvanisé

Classifications

Marque de produit

Homac