text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPAC-55-6-HD

Description:  Bolt Cir Ht Adapter 6in - 5in-5inHD

CUP: 783786753130

Bolted Aluminum, 5 inch to 5 inch, Bolt Circle Height Adapter, 6 inch Height, HD - Heavy Duty
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac