text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPAC-33-20

Description:  Bolt Cir Ht Adapter 20in - 3in-3in

CUP: 783786974979

Bolted Aluminum, 3 inch to 3 inch, Bolt Circle Height Adapter, 20 inch Height
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac