text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SPA 5773/82682

n° de catalogue : SPA5773/82682

Description:  ALUM SPACER .406 HOLE IN PAD

CUP: 783786753215

Tin Plated Aluminum Spacer Bar 1-3/8 inch x 1 inch wide x 1/2 inch thick with one 13/32 inch diameter through Hole in Pad - slightly off-center.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

13/32 inch diameter through hole- slightly off center

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1-3/8 inch x 1 inch wide x 1/2 inch thick