Alternate Catalog No. : SPA 138
n° de catalogue : SPA138
Description: AL BAR TIN PLATED 3X1.375X1.00 LONG
CUP: 783786753208
Tin Plated Aluminum Spacer Bar, 3 inch x 1-3/8 inch x 1 inch thick. Two 9/16 inch through Holes spaced 1.75 inch apart centered on bar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3 inch wide X 1.375 deep X 1.000 Inch Long. |