Alternate Catalog No. : SP A1202 20SS
n° de catalogue : SPA120220SS
Description: STAINLESS COMBONATION
CUP: 616013032343
Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1-5/8 Inch, Length 20 Feet, Stainless Steel, Back to Back Combination
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |