text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SP A1200HS 10B

n° de catalogue : SPA1200HS10B

Description:  HS CHNL 12GA 1-5/8X1-5/8IN 10FT BLK

CUP: 616013092729

Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1-5/8 Inch, Length 10 Feet, Half Slotted Black Finish Steel with 9/16 Inch x 1-1/8 Inch Slots on 2 Inch Centers
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Noir

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po