text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SP A1200 20B

n° de catalogue : SPA120020B

Description:  CHNL 12GA 1-5/8X1-5/8IN 20FT BLK

CUP: 616013016756

Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1-5/8 Inch, Length 20 Feet, Black Finish Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Noir

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po