text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP9DL

Description:  GOUJONS long DBL 350 - 1/0 Stranded

CUP: 783786805372

Goujon long pour connecteurs de branchement. Deux conducteurs. Gamme maximum de diamètre 0,715-0,373 pouce. Dimension du goujon 5/8-11 x 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.
  • Nuts and pressure bars are cold-formed from high-strength copper or copper alloy.
  • For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.

Application

For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E9809, CSA 6591

Dimensions

Calibre de conducteur

1/0 AWG - 350 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici