n° de catalogue : SP6SS
Description: GOUJONS court SLP 2/0- 2 Strd 2 Sol
CUP: 783786145652
Goujon court pour connecteurs de branchement. Un conducteur. Gamme maximum de diamètre 0,443-0,258 pouce. Dimension du goujon 1/2-13 x 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.
- Nuts and pressure bars are cold-formed from high-strength copper or copper alloy.
- For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.
Descripteurs
|
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
|
Caractéristiques spéciales |
boulon hex |
|
Application |
cuivre à cuivre |
Spécifications
|
Matériau du conducteur |
bronze |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
|
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |