Alternate Catalog No. : SP 643 1
n° de catalogue : SP6431
Description: BTE DE SOL 3 GR ENTREE FILT 3/4PO
CUP: 785991690729
Boîte de sol en laiton pour service en affleurement 3 groupes 111 pouces cube. 4-1/2 pouces de long x 3 pouces de large. Manchons pour conduit de 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cast iron watertight body and painted silver enamel inside and out for additional corrosion resistance
- Interior and exterior leveling screws permit adjustment to finished floor with removable partitions for large capacity requirements on 2, 3 and 4 gang.
- Shipped complete with expendable cap to prevent ingress of concrete during pour.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Entièrement réglable |
Application |
Idéale pour les bureaux modernes où chaque poste de travail utilise de l’électricité, des appareils de communication et des ordinateurs |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |