n° de catalogue : SP5530S-6
Description: PG TRAY 5IN 30W SOL STR. 6M
CUP: 785055440031
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Longueur |
6 m |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |