n° de catalogue : SP50/M50/A
Description: STR NPB FITTING M50 50MM-MET
CUP: 5020963000744
1-1/2 Inch Nickel Plated Brass Straight Fitting with Fixed External Thread, Metric Thread Size M50
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droit |
Entrée du câble |
Filet M50 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |