text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP4W20-3

Description:  STRUCTURE ESPACEMENT 3 CONDUITS 4PO

CUP: 34481214489

Structure d"espacement 3 conduits. Grosseur nominale 4 pouces. Séparation 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour goulotte

Type

Three way spacer

Caractéristiques spéciales

Les structures mixtes d’espacement Snap-N-Stac ont été conçues tout spécialement pour remplacer les systèmes d’espacement deux pièces de base et intermédiaires en combinant la base usuelle et la structure d’espacement intermédiaire en une seule unité.

Application

Recommended: Encased concrete direct burial, Direct-Burial Note: Direct burial may result in excessive point deflection unless proper design engineering is applied

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Longueur

19.5 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici