text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP4SS

Description:  GOUJONS court SLP 1-8 Strd 2-8 Sol

CUP: 783786122608

Goujon court pour connecteurs de branchement. Un conducteur. Gamme maximum de diamètre 0,332-0,128 pouce. Dimension du goujon 3/8-16 x 5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.
  • Nuts and pressure bars are cold-formed from high-strength copper or copper alloy.
  • For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

boulon hex

Application

cuivre à cuivre

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici