n° de catalogue : SP4DL
Description: GOUJONS long DBL 1-8 Strd, 2-8 Sol
CUP: 783786805297
Goujon long pour connecteurs de branchement. Deux conducteurs. Gamme maximum de diamètre 0,332-0,128 pouce. Dimension du goujon 3/8-16 x 1-1/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.
- Nuts and pressure bars are cold-formed from high-strength copper or copper alloy.
- For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy. |
Application |
For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |