text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP4612V-3

Description:  PG TRAY 6IN 12W VEN STR. 3M

CUP: 785055436126

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier prégalvanisé série 4. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé. Longueur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

6 pouces