n° de catalogue : SP40/E
Description: PLAIN TERMINATION FOR SP40 + SN40
CUP: 5020963051487
1-1/4 Inch Nickel Plated Brass Conduit Terminator
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Caractéristiques spéciales |
Protection UV très élevée et degré élevé de protection mécanique |
Application |
Protection du câble au point d'entrée/sortie du conduit |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Classe d'isolation |
IP54 |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote de température |
Statique -50 degrés C à +300 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 pouces |