text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP3W20-2

Description:  STRUCTURE ESPACEMENT 2 CONDUITS 3PO

CUP: 34481191810

Structure d"espacement 2 conduits. Grosseur nominale 3 pouces. Séparation 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour goulotte

Type

Two way spacer

Caractéristiques spéciales

Les structures mixtes d’espacement Snap-N-Stac ont été conçues tout spécialement pour remplacer les systèmes d’espacement deux pièces de base et intermédiaires en combinant la base usuelle et la structure d’espacement intermédiaire en une seule unité.

Application

Recommended: Encased concrete direct burial, Direct-Burial Note: Direct burial may result in excessive point deflection unless proper design engineering is applied

Spécifications

Matériau

Polystyrène

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

3 pouces

Largeur

11,62 pouces

Longueur

11 inches

Épaisseur

2,25 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD Flex-plus ENT

EPD Carlon Riser-Gard PVC Conduit US

EPD Carlon Plenum-Gard Conduit US

MNS_EcoSolutions

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici