text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP3SL

Description:  GOUJONS long SLP 3-10 Strd 2-10 Sol

CUP: 783786805075

Goujon long pour connecteurs de branchement. Un conducteur. Gamme maximum de diamètre 0,271-0,102 pouce. Dimension du goujon 3/8-16 x 1-1/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.
  • Nuts and pressure bars are cold-formed from high-strength copper or copper alloy.
  • For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.

Application

For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici