text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP3742L12-3

Description:  PGALV S3 7PO 42LRG ECH DTE 3M

CUP: 785055431985

Fabriqué ou assemblé au Canada.

section droite en acier prégalvanisé, série 3, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 42 pouces, espacement des échelons 12 pouces, longueur 3 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

7 pouces