Catalog No. : SP3436L12120
Description: PG TRAY 4IN 36W LAD STR. 10FT
CUP: 785055425823
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Width |
36 in |
Length |
120 in |
Side Rail Height |
4 Inches |
Type of rung |
Perforated profile |
Fixation rung |
Welded |
Height |
101.6 mm |
Width |
914.4 mm |
Length |
3048 mm |
Material |
Steel |