text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP32/M32/C90

Description:  90D NPB FITTING M32 32MM-MET

CUP: 5020963032110

1 Inch Hot-Dip Galvanised Brass 90 Degree Conduit Fitting and Elbow with Male External Thread, Metric Thread Size M32
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Métallique

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet M32

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant