text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP32/BL/25M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SP32 X 25M

CUP: 5020963000140

Conduit noir à haute flexibilité, résistant aux liquides. Grosseur nominale 1 pouce, 32 millimètres. Diamètre extérieur 34 millimètres, diamètre intérieur 28,1 millimètres. Rayon de courbure 60 millimètres. Longueur 25 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength
  • Self extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

34.0 mm

Diamètre intérieur

28.1 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant