text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP2536L09-6

Description:  PGALV DTE 5PO 36LRG ECH 9POEE 6M

CUP: 785055422938

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier prégalvanisé série 2. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond à espacement des échelons de 9 pouces. Longueur de 6 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

6 m

Hauteur du rail latéral

5 pouces