text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP2512S144

Description:  PG TRAY 5IN 12W SOL STR. 12FT

CUP: 785055421634

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier prégalvanisé série 2. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Longueur de 144 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces