text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP25/25/C

Description:  STR NPB ENTRY BUSH 25MM-MET

CUP: 5020963003158

Nickel Plated Brass Smooth Entry Bushing, Hole Size 1.00 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Très haute protection UV

Application

Pour verrouiller le conduit dans des trous d'enceinte

Spécifications

Matériau

bronze

Classe d'isolation

IP54

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote de température

Statique -50 degrés C à +350 degrés C

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant